AccueilÉquipementsSouffleuses à neige546-4504: SR321
AccueilÉquipementsSouffleuses à neige546-4504: SR321
546-4504: SR321

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.

Marque: Cat

Images du produit
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321
546-4504: SR321

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 546-4504

Les souffleuses à neige Cat® sont conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et les trottoirs: elles sont donc idéales dans les diverses applications de nettoyage et d'entretien en hiver.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 546-4504

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur d'admission: 1942 mm
Largeur d'admission: 76.5 in
Largeur d'admission (mm): 1942
Largeur d'admission (in): 76,5
Largeur hors tout: 2181 mm
Projection maximale (m): 12,2
Largeur hors tout: 85.9 in
Projection maximale (ft): 40
Débit hydraulique requis: XPS haut débit
Poids: 1016.3 lb
Poids: 518 kg
Hauteur hors tout: 72.6 in
Hauteur hors tout: 1843 mm
Longueur hors tout: 37.4 in
Longueur hors tout: 951 mm
Débit hydraulique requis: XPS haut débit
Débit hydraulique optimal: 125l/min (33USgal/min)
Pression hydraulique optimale: 280 bar (4061,1 psi)
Hauteur de coupe: 867 mm
Hauteur de coupe: 34.1 in
Course maximale: 40 ft
Course maximale: 12.2 m
Diamètre de la tarière: 18 in
Diamètre de la tarière: 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor: 635 mm
Diamètre du ventilateur de rotor: 25 in
Largeur du ventilateur de rotor: 222 mm
Largeur du ventilateur de rotor: 8.7 in
Rotation de la tuyère: 270 degrés
Overall Width: >80in |> 2032mm
Throw Distance: 45ft| 14m
Intake Width: >80in |> 2032mm
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 546-4504

OUTIL DE TRAVAIL

SR321

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

257D 259D 289D 279D 299D2 299D2 XHP 262D 246D 236D 272D2 XHP 272D2

CHARGEUSE SUR PNEUS

907K 908K 908 906K 907 906 908M 906M 907M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée