AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante559-7022: CONTRE-ÉCROU
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante559-7022: CONTRE-ÉCROU
559-7022: CONTRE-ÉCROU

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
559-7022: CONTRE-ÉCROU
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
Description relative au numéro de pièce 559-7022

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 559-7022

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Thickness (mm): 44 400,0
Thickness (in): 0,28
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-18
Matière: Acier spécial faiblement allié
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.5
Coating: Zinc
Drive (mm): 12,7
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 559-7022

VÉHICULE UTILITAIRE

CUV85 CUV82

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée