Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil561-0198: XT-6 ES
Accueil561-0198: XT-6 ES
561-0198: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marque: Cat

Images du produit
561-0198: XT-6 ES
561-0198: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 561-0198

Les flexibles Cat® sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour les équipements à usage intensif Cat. Les flexibles et raccords hydrauliques Cat® sont soumis aux processus de test les plus rigoureux du secteur. Chaque combinaison de flexibles et de raccords Cat® est testée en tant que système afin d’assurer un ajustement parfait garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.
La gamme de flexibles Cat® XT ES est conçue et fabriquée par Caterpillar pour les applications hydrauliques haute pression. Ces intervalles vont de 2 500 à 6 000 psi (17,5 à 42,0 MPa). La construction ES (Enhanced Spiral) est une conception et une impulsion exclusifs Caterpillar testées par deux fois plus que les normes du secteur. Les flexibles Cat® fonctionnent également sur la moitié du rayon de courbure SAE, permettant un acheminement plus étroit dans une large gamme d’applications.

~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 561-0198
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 561-0198

PELLE HYDRAULIQUE

326 GC 326GC M320GC 333 GC 326

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée