Le film d'identification vierge fournit une surface imprimable où les informations essentielles peuvent être marquées ou imprimées. Pour assurer une fixation sûre, le film est généralement doté d'un support adhésif qui lui permet de coller fermement à diverses surfaces, y compris les fils, les câbles, les panneaux ou les boîtiers. Ces films peuvent être résistants à des facteurs tels que l'humidité, l'huile, les produits chimiques, l'abrasion et l'exposition aux UV, ce qui garantit que les étiquettes maintiennent leur intégrité.
Attributs:
• Imprimé avec un fond noir et des caractères blancs pour une meilleure visibilité du modèle
• Conçu pour être suffisamment solide et ne pas se décoller
• Équipé d'une couche adhésive à l'arrière, permettant une fixation sûre aux surfaces
Applications:
Le film d'identification vierge est utilisé dans la commande électronique hydraulique d'équipement pour fournir un guidage clair et concis et comprend des informations telles que les numéros de pièce, les numéros de série, les fonctions des câbles, les points de connexion ou tout autre détail pertinent pour le câblage ou les composants.