Accueil590-3956: Flexible compact à une seule tresse de câble
Accueil590-3956: Flexible compact à une seule tresse de câble
590-3956: Flexible compact à une seule tresse de câble

Cat® un fil tressé pour flexible compact

Marque: Cat

Images du produit
590-3956: Flexible compact à une seule tresse de câble
590-3956: Flexible compact à une seule tresse de câble

Cat® un fil tressé pour flexible compact

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 590-3956

Les flexibles Cat® sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour les équipements à usage intensif Cat. Les flexibles et raccords hydrauliques Cat® sont soumis aux processus de test les plus rigoureux du secteur. Chaque combinaison de flexibles et de raccords Cat® est testée en tant que système afin d’assurer un ajustement parfait garantissant une sécurité et une fiabilité maximales. Cat® flexibles compacts fonctionnent également sur la moitié du rayon de courbure SAE, permettant un acheminement plus étroit dans une large gamme d’applications.
Le flexible est conçu à partir d’un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d’un renforcement simple en câble tressé en acier à haute résistance à la tension. Le revêtement extérieur est synthétique résistant à l’huile, aux intempéries et à l’abrasion.
Caoutchouc.

~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 590-3956
Longueur hors tout (mm): 754,0
Poids (kg): 0,516
Material: Medium Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 590-3956

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M318 M319 M316 M317 M320

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée