Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil5J-7852: JOINT
Accueil5J-7852: JOINT
5J-7852: JOINT

Joint

Marque: Cat

Images du produit
5J-7852: JOINT
5J-7852: JOINT
5J-7852: JOINT
5J-7852: JOINT
5J-7852: JOINT

Joint

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 5J-7852

Description :
Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

Attributs :
Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications:
Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 5J-7852

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la section (mm): 6,0
Diamètre intérieur (mm): 102,6
Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
Hauteur de la section (mm): 2,9
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Hauteur de la section (in): 0,11
Largeur de la section (in): 0,24
Diamètre intérieur (in): 4,04
Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5J-7852

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

615C

CHARGEUSE À CHAÎNES

953C 963C

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée