Accueil5Q-3253: BOULON - CHAÎNE
Accueil5Q-3253: BOULON - CHAÎNE
5Q-3253: BOULON - CHAÎNE

Boulon pour chaîne

Marque: Cat

Images du produit
5Q-3253: BOULON - CHAÎNE
5Q-3253: BOULON - CHAÎNE
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Boulon pour chaîne

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 5Q-3253

Description :

  • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 5Q-3253

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 4.331
Bolt Length (mm): 110,0
Type de boulon: Boulons pour chaîne pour patins autonettoyants
Grip Length (in): 3,15
Grip Length (mm): 80,0
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M22-1.5
Taille de vis (mm): M22
Longueur totale de la vis - 3 (mm): 110
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M22x1.5
Taille de vis (in): 0,8661
Matière: Acier au bore
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5Q-3253

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée