Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielColliersColliers de flexible6G-5608: COLLIER
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielColliersColliers de flexible6G-5608: COLLIER
6G-5608: COLLIER

Collier standard

Marque: Cat

Images du produit
6G-5608: COLLIER
6G-5608: COLLIER

Collier standard

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6G-5608

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Revêtement interne: Non
Diamètre utile maximum (in): 1,75
Diamètre utile minimum (in): 0,81
Largeur de pince (in): 0,31
Réglage par vis papillon: Non
Diamètre utile maximum (mm): 44,4
Utilisations marines: Non
Largeur de pince (mm): 7,92
Matière: ACIER
Diamètre utile minimum (mm): 20,6
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6G-5608

TRACTEUR À CHAÎNES

D4H D3B D3C D3C II

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT12

MOTEUR DE CAMION

C13 C15

RIPPER

3

CHARGEUSE SUR PNEUS

950B/950E G910 950B 950E

TREUIL

53

TRACTEUR SUR PNEUS

613B

PELLE RÉTRO

931 D3

BULLDOZER

3S 3P

CHARGEUSE À CHAÎNES

931B 931C 931C II

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

910

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée