Accueil6Y-5804: PATIN - CHAÎNE
Accueil6Y-5804: PATIN - CHAÎNE
6Y-5804: PATIN - CHAÎNE

Patin de chaîne (triple arête)

Marque: Cat

Images du produit
6Y-5804: PATIN - CHAÎNE
6Y-5804: PATIN - CHAÎNE
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Patin de chaîne (triple arête)

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 6Y-5804

Description :

  • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

Attributs :

  • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 6Y-5804

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur du patin (in): 25,984
Largeur des patins (mm): 660,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 119.57
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 155.57
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Plate Thickness (mm): 0
Offset: Left Hand
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6Y-5804

PELLE HYDRAULIQUE

219D 225D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée