Accueil7E-4847: JOINT TORIQUE
Accueil7E-4847: JOINT TORIQUE
7E-4847: JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
7E-4847: JOINT TORIQUE
7E-4847: JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 7E-4847

Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 7E-4847

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 36,17
Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm): 2,62
Diamètre de la section (mm): 0,103
Diamètre intérieur (in): 1,424
Matière: NBR - Nitrile,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR,Plastique Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Hardness: 90A
Dash Size: 127
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7E-4847

PELLE HYDRAULIQUE

375-A 245D 245B 375-A L

MOTEUR DE CAMION

3406C 3406B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406B 3406C

STABILISATRICE DE SOL

SS-250

CHARGEUSE SUR PNEUS

980C 980F

TREUIL

57H

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

621E 623F 621F 623E 627E

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826C

ALTERNATEUR

SR4

MOTEUR INDUSTRIEL

3412 3406C

TRACTEUR À CHAÎNES

D8N

NIVELEUSE

16G

RIPPER

8

MOTEUR MARIN

3412 3408B 3406B

COMPACTEUR DE SOL

825C

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

578

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C 3406B 3412

TRACTEUR SUR PNEUS

627E 621E 621F 623E 824C

BULLDOZER

824S 8U 825 8SU 8A

TOMBEREAU ARTICULÉ

D40D D400D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée