Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil7T-2769: ASS. ROUE LIBRE
Accueil7T-2769: ASS. ROUE LIBRE
7T-2769: ASS. ROUE LIBRE

Roue folle (inversée)

Marque: Cat

Images du produit
7T-2769: ASS. ROUE LIBRE
7T-2769: ASS. ROUE LIBRE
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Roue folle (inversée)

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 7T-2769

Description :

  • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 7T-2769

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille de vis (mm): 7/16
Type de bride: Bride centrale
Diamètre de la bride (in): 29,9
Diamètre (mm): 760,0,760,0
Diamètre de filetage (in): 28,4
Taille de vis (in): 7/16
Largeur de train de roulement (mm): 495,0
Diamètre de filetage (mm): 720,0
Diamètre de la bride (mm): 760,0
Diamètre d'arbre (mm): 68,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7T-2769

TRACTEUR À CHAÎNES

D9R D9N

BULLDOZER

9SU 9U

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée