Accueil7X-0378: Boulons à tête six pans, galvanisés
Accueil7X-0378: Boulons à tête six pans, galvanisés
7X-0378: Boulons à tête six pans, galvanisés

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
7X-0378: Boulons à tête six pans, galvanisés
7X-0378: Boulons à tête six pans, galvanisés

Taille impériale

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 7X-0378

Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-0378

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Coating: Zinc
Grip Length (in): 6,5
Grip Length (mm): 165,1
Filetage: Filetage épais UNC
Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4-10
Longueur de serrage - 2 (in): 6,50
Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
Finition: Galvanisé
Longueur totale du boulon - 3 (in): 8 1/2
Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
Matière: Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-0378

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AD55B AE40 II AD60 AD45 AD55 AE40 AD40

FINISSEUR

AP-600D AP-655D BG1000E BG1055E AP-1000E AP-1055E

TRACTEUR SUR PNEUS

627G

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

627G 627F

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée