Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil7X-8592: JOINT TORIQUE
Accueil7X-8592: JOINT TORIQUE
7X-8592: JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
7X-8592: JOINT TORIQUE
7X-8592: JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-8592

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 39,34
Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm): 2,62
Diamètre de la section (mm): 0,103
Taille (in): 129
Diamètre intérieur (in): 1,549
Matière: FKM - Fluoroélastomère,Caoutchouc Fluoroélastomère (FKM)
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-8592

PELLE HYDRAULIQUE

M315F M317F M325D MH M318F M312 M315 M318 M325D L MH M320

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

2016 3512E

STABILISATRICE DE SOL

SS-250

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M323F M325C MH M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C MH3026 M313D M325B M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M318C M318F M318C MH

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-450C

TRACTEUR À CHAÎNES

D4G D5G

FINISSEUR

AP-800 AP-800B

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583T 587T 587R

COMPACTEUR VIBRANT

CP-553 CB-614 CS-553

PELLE POUR MANUTENTION

M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 M325D L MH

MOTEUR À GAZ

G3512B G3512J G3512

TOMBEREAU

797F 793F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée