Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRessorts8B-3090: Ressort de siège réglable
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRessorts8B-3090: Ressort de siège réglable
8B-3090: Ressort de siège réglable

Cat® Adjustable Seat Spring provides adjustable tension for the operator's seat, allowing for customized seating comfort

Marque: Cat

fallback-image
8B-3090: Ressort de siège réglable

Cat® Adjustable Seat Spring provides adjustable tension for the operator's seat, allowing for customized seating comfort

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 8B-3090
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8B-3090

TRACTEUR À CHAÎNES

D7F D9H D7G D6C D5 D8K D8H D9G

RIPPER

953 8D 943

FORESTIÈRE

227

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

594H 572G 583K 571G 594

CHARGEUSE SUR PNEUS

988

TRACTEUR SUR PNEUS

613B 613 834 824B 824

BULLDOZER

8S

CHARGEUSE À CHAÎNES

943 977K 983 953

TOMBEREAU ARTICULÉ

D25D D350E D350E II D400E D30D

COMMANDE HYDRAULIQUE

183B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée