Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil8S-0385: PATIN - CHAÎNE M
Accueil8S-0385: PATIN - CHAÎNE M
8S-0385: PATIN - CHAÎNE M

Patin de chaîne maître (service modéré, simple arête)

Marque: Cat

Images du produit
8S-0385: PATIN - CHAÎNE M
8S-0385: PATIN - CHAÎNE M
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Patin de chaîne maître (service modéré, simple arête)

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 8S-0385

Description :

  • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


Attributs :

  • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 8S-0385

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur du patin (in): 22,047
Type de patin: Service modéré, simple arête
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 178.97
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 209.91
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.927
Bolt Hole Diameter (mm): 23.55
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560,0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8S-0385

TRACTEUR À CHAÎNES

D8H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée