Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil9V-7322: Ensemble tube
Accueil9V-7322: Ensemble tube
9V-7322: Ensemble tube

Ensemble tube de transport de fluides

Marque: Cat

fallback-image
9V-7322: Ensemble tube

Ensemble tube de transport de fluides

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9V-7322

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 19,0
Diamètre extérieur (in): 0,75
Longueur hors tout approximative (mm): 449,0
Matière: ACIER
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9V-7322

CHARGEUSE SUR PNEUS

950B/950E 950B 950E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée