Accueil9X-8882: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
Accueil9X-8882: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8882: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
9X-8882: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8882: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-8882

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 2.5
Bolt Length (mm): 63,5
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Filetage: Filetage épais UNC
Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8-11
Longueur de serrage - 2 (in): 0,63
Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
Matière: Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-8882

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

C15 C18

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3608 3516B 3512B 3508B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406B

MOTEUR - MACHINE

C27 3408

CHARGEUSE SUR PNEUS

990K 990

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3508B 3512 3512B 3508 C32 G3512E 3516C 3516B

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657 657B

ALTERNATEUR

SR4 SR4B

MODULE D'ALIMENTATION

PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

MOTEUR INDUSTRIEL

C32 3412 C27 C18 3406C 3512 3412E 3412C 3408B 3512B 3512C C15

TRACTEUR À CHAÎNES

D9R

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6040 FS 6040

GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

C27 C32

MOTEUR

C32B INDUSTRIAL G3520J

MOTEUR MARIN

3616 C18 C15 C280-16 C32 3412 3406B 3406E

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3508B

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AE40 AD40

ENSEMBLE PÉTROLIER

TH48-E70 C18

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3608 3606 G3516B G3520B 3508 C280-16 3616 3516

TRACTEUR SUR PNEUS

621F 633D 621G 627G 631D 631G 637G 637D

CHARGEUSE

R1300

MOTEUR À GAZ

G3612 G3616 G3512B G3508B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

AUTOPOMPE

SCT673

TOMBEREAU

793D 793B 793C 773E 773D 773B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée