AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solBoulons d'outils d'attaque du sol9X-8893: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solBoulons d'outils d'attaque du sol9X-8893: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8893: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
9X-8893: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8893: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-8893

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88,9
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Filetage: Filetage épais UNC
Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8-9
Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
Matière: Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-8893

NIVELEUSE

14H NA 14H

TOMBEREAU DE CHANTIER

69D 769D 771D

TRACTEUR À CHAÎNES

D7H 7 7S 7U 7SU 7A

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1600G

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

836

TOMBEREAU ARTICULÉ

D400E D350E

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée