Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Demi-attache unique
Cat
Plage de diamètres de faisceau (in)
0,19 - 4,00
Notas
Longueur totale : 387
Couleur standard
Naturel
Type de tête
Standard
Largeur de sangle (in)
0,3
Material
Alloy Mixed: Metal, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
La pièce Cat® 153-5710 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 4D, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 1 400, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 400,0
Taille de groupe
4D
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
200,0
Capacité de réserve (mins)
425,0
Longueur (in)
19,3
Largeur (in)
8,6
Hauteur (in)
9,9
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Bouchons d'aération accessibles
Bouchons d'aération accessibles
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, TOMBEREAU, INDUSTRIELS
Material
Polypropylene Plastic
Bride pour câblage Cat® (circuit électrique)
Cat
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
La pièce Cat® 153-5720 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 8D, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 1 500, qui fournit une puissance dans les environnements les plus difficiles.
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 500,0
Taille de groupe
8D
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
210,0
Capacité de réserve (mins)
465,0
Longueur (in)
20,5
Largeur (in)
10,8
Hauteur (in)
8,7
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Bouchons d'aération accessibles
Bouchons d'aération accessibles
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, INDUSTRIELS, TOMBEREAU
CA
1 800,0
Material
Polypropylene Plastic
Découvrez la pièce Cat® 115-2422, batterie à électrolyte liquide sans entretien à usage intensif de 12 V avec capacité de démarrage à froid 1 000 et BCI 31.
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 000,0
Taille de groupe
30H, 31
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
90,0
Capacité de réserve (mins)
170,0
Longueur (in)
12,9
Largeur (in)
6,7
Hauteur (in)
9,4
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
60,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
TOMBEREAU, AGRICOLE, INDUSTRIELS
Material
Polypropylene Plastic
La pièce Cat® 230-6368 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 65, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 850, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
Cat
Tension (volts)
12
Type de batterie
Électrolyte liquide
Énergie de démarrage à froid
850,0
Taille de groupe
65
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
70,0
Capacité de réserve (mins)
140,0
Longueur (in)
11,9
Largeur (in)
7,5
Hauteur (in)
7,5
Type de grille
Conception de grille en alliage calcium-argent
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
TOMBEREAU, INDUSTRIELS, AGRICOLE
Material
Polypropylene Plastic
La pièce Cat® 9X-3404 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 31, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 900, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
950,0
Taille de groupe
30H, 31
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
100,0
Capacité de réserve (mins)
165,0
Longueur (in)
12,9
Largeur (in)
6,7
Hauteur (in)
8,6
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
58,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, INDUSTRIELS, TOMBEREAU
Material
Polypropylene Plastic
Bride pour câblage Cat® (attache zip)
Cat
Désignation des matériaux
Plastique
Plage de diamètres de faisceau (in)
0,05-4,33
Longueur (in)
15,35
Largeur de sangle (in)
0,19
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Batterie à électrolyte liquide sans entretien Cat Reman New with Core (NWC) à usage intensif (HD), 12 V, 1000 CCA, Groupe 31 BCI, États-Unis uniquement
Cat
La douille de connecteur Cat® de 19 mm de long pour le faisceau de câbles d'éclairage permet une connexion électrique sécurisée
Cat
Jauge (AWG)
16-18
Longueur (in)
0,78
Diamètre (in)
0,13
Material
Alloy Brass
Ass. de capteur d'émissions d'oxydes d'azote (moteur coupé) Cat®
Cat
Matière
Plastique (polyester)
Tension (volts)
10.8-32 V
Type de connecteur
6 broches
Longueur hors tout (in)
42,988
Largeur hors tout (in)
2,559
Hauteur hors tout (in)
1,587
Ass. capteur d'émissions d'oxydes d'azote Cat® (tuyau d'échappement externe)
Cat
Matière
Plastique (polyester)
Tension (volts)
10.8-32 V
Type de connecteur
6 broches
Longueur hors tout (in)
42,988
Largeur hors tout (in)
2,559
Hauteur hors tout (in)
1,587
La douille de connecteur Cat® de 19 mm de long pour le faisceau de câbles d'éclairage permet une connexion électrique sécurisée
Cat
Jauge (AWG)
14-16
Longueur (in)
0,8
Diamètre (in)
0,14
Material
Alloy Brass
La pièce Cat® 3T-5760 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, 31 BCI, à usage intensif et sans entretien, qui fournit une puissance de sortie élevée dans les environnements les plus difficiles.
Cat
Tension (volts)
12
Type de batterie
Électrolyte liquide
Énergie de démarrage à froid
750,0
Taille de groupe
30H, 31, 31/30H
Type d'entretien
Sans entretien, accessible
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
100,0
Capacité de réserve (mins)
165,0
Longueur (in)
13,0
Largeur (in)
6,8
Hauteur (in)
9,5
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
55,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
INDUSTRIELS, AGRICOLE, TOMBEREAU
Material
Polypropylene Plastic
Broche de connecteur Cat® (14-16 AWG)
Cat
Jauge (AWG)
16-20
Longueur (in)
0,8
Diamètre (in)
0,12
Material
Alloy Brass
Batterie à électrolyte liquide sans entretien Cat Reman New with Core (NWC) à usage intensif (HD), 12 V, 1400 CCA, Groupe 4D BCI, USA uniquement
Cat
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats