Avantage si un équipement est ajouté

Avantage si un équipement est ajouté

Trouvez des pièces d’origine adaptées et consultez les schémas.

Débroussailleuses-déchiqueteuses

Débroussailleuses-déchiqueteuses

1 - 11 sur 11 résultats

Filtrer & Trier

1 - 11 sur 11 résultats

475-2800: HM418

475-2800: HM418

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

67.2

Largeur hors tout

83.5 in

Débit hydraulique requis

XHP haut débit

Largeur de travail

67.2 in

Longueur

53.3 in

Poids (lb)

3196,7

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

3196.7 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XHP / XE

Débit hydraulique optimal

150-155 l/min (40-41 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-278 bar (2900-4061 psi)

Vitesse du tambour

2140-2210 TR/MIN

Dents fixes par tambour

38

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

4.1 in


504-6013: HM210

504-6013: HM210

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

40

Largeur hors tout

48.3 in

Débit hydraulique optimal (gpm)

18-34

Largeur de travail

39.8 in

Longueur

28.1 in

Catégorie de machine

7-9 US t

Hauteur hors tout

41.9 in

Poids

1190.5 lb

Mode de transmission

Entraînement par courroie trapézoïdale

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

Débit standard

Débit hydraulique optimal

70-130 l/min (18-34 US gpm)

Pression hydraulique optimale

150-250 bar (2175-3626 psi)

Vitesse du tambour

2770-2890 TR/MIN

Dents fixes par tambour

24

Diamètre de coupe maximal

120-200 mm (5-8 in)


475-2750: HM112

475-2750: HM112

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

49

Largeur hors tout

59.8 in

Débit hydraulique requis

Débit standard

Largeur de travail

48.8 in

Longueur

48 in

Poids (lb)

1682,1

Hauteur hors tout

50.4 in

Poids

1682.1 lb

Mode de transmission

Courroie trapézoïdale

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

Débit standard

Débit hydraulique optimal

60-69 l/min (16-18 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-230 bar (2900-3336 psi)

Vitesse du tambour

2670-3070 TR/MIN

Dents fixes par tambour

30

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

2.8 in


551-4680: Limiteur d'attaque HM316

551-4680: Limiteur d'attaque HM316

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

62

Largeur hors tout

74.1 in

Débit hydraulique requis

XPS haut débit

Largeur de travail

62.3 in

Longueur

53.3 in

Weight (lb)

3053

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

3053.4 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XPS haut débit

Débit hydraulique optimal

120-125 l/min (31-33 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-278 bar (2900-4061 psi)

Vitesse du tambour

2576-2683 tr/min

Dents fixes par tambour

26

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

1 in


475-2760: HM115

475-2760: HM115

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

58

Largeur hors tout

69.2 in

Débit hydraulique requis

Débit standard

Largeur de travail

58.3 in

Longueur

48 in

Poids (lb)

1803,4

Hauteur hors tout

50.4 in

Poids

1803.4 lb

Mode de transmission

Courroie trapézoïdale

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

Débit standard

Débit hydraulique optimal

76-87 l/min (20-23 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-230 bar (2900-3336 psi)

Vitesse du tambour

2570-2940 TR/MIN

Dents fixes par tambour

36

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

2.8 in


475-2770: HM215

475-2770: HM215

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

58

Largeur hors tout

69.2 in

Débit hydraulique requis

Haut débit

Largeur de travail

58.3 in

Longueur

48 in

Poids (lb)

1803,4

Hauteur hors tout

50.4 in

Poids

1803.4 lb

Mode de transmission

Courroie trapézoïdale

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

Haut débit

Débit hydraulique optimal

96-117 l/min (25-31 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-230 bar (2900-3336 psi)

Vitesse du tambour

2480-3020 TR/MIN

Dents fixes par tambour

36

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

2.8 in


475-2780: HM316

475-2780: HM316

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

62

Largeur hors tout

74.1 in

Débit hydraulique requis

XPS haut débit

Largeur de travail

62.3 in

Longueur

53.3 in

Poids (lb)

2958,6

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

2958.6 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XPS haut débit

Débit hydraulique optimal

120-125 l/min (31-33 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-280 bar (2900-4061 psi)

Vitesse du tambour

2100-2400 TR/MIN

Dents fixes par tambour

34

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

4.1 in


475-2790: HM416

475-2790: HM416

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

58.6

Largeur hors tout

74.1 in

Débit hydraulique requis

XHP haut débit

Largeur de travail

58.6 in

Longueur

53.3 in

Poids (lb)

2960,8

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

2960.8 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XHP / XE

Débit hydraulique optimal

135-155 l/min (36-41 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-350 bar (2900-5077 psi)

Vitesse du tambour

1900-2200 TR/MIN

Dents fixes par tambour

34

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

4.1 in


504-6012: HM208

504-6012: HM208

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

32

Largeur hors tout

40.4 in

Débit hydraulique optimal (gpm)

18-34

Largeur de travail

32.2 in

Longueur

28.1 in

Catégorie de machine

7-9 US t

Hauteur hors tout

41.9 in

Poids

1080.3 lb

Mode de transmission

Entraînement par courroie trapézoïdale

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

Débit standard

Débit hydraulique optimal

70-130 l/min (18-34 US gpm)

Pression hydraulique optimale

150-250 bar (2175-3626 psi)

Vitesse du tambour

2770-2890 TR/MIN

Dents fixes par tambour

15

Diamètre de coupe maximal

120-200 mm (5-8 in)


551-4690: Limiteur d'attaque HM416

551-4690: Limiteur d'attaque HM416

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

62

Largeur hors tout

74.1 in

Largeur de travail

62.3 in

Required Hydraulics

XHP / XE

Longueur

53.3 in

Weight (lb)

3020

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

3020.3 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XHP / XE

Débit hydraulique optimal

150-155 l/min (40-41 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-278 bar (2900-4061 psi)

Vitesse du tambour

2673-2762 tr/min

Dents fixes par tambour

26

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

1 in


551-4700: Limiteur d'attaque HM418

551-4700: Limiteur d'attaque HM418

Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.



Cat

Largeur de travail (in)

72

Largeur hors tout

83.5 in

Largeur de travail

71.7 in

Required Hydraulics

XHP / XE

Longueur

53.3 in

Weight (lb)

3316

Hauteur hors tout

58.3 in

Poids

3315.7 lb

Mode de transmission

Courroie multiple

Moteur

Piston axial à deux vitesses

Débit hydraulique requis

XHP / XE

Débit hydraulique optimal

150-155 l/min (40-41 US gpm)

Pression hydraulique optimale

200-278 bar (2900-4061 psi)

Vitesse du tambour

2673-2762 tr/min

Dents fixes par tambour

32

Diamètre de coupe maximal

7.9 in

Profondeur de coupe maximale

1 in


Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée