OHIO CAT
Aucun résultat suggéré

Ajouter équipement


S'inscrire

OHIO CAT

Ajouter équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Numéro ou nom de pièce
RetourAccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
RetourAccueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
Product Images
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm
5P-9806: Joint torique de diamètre interne 430,66 mm

Le joint torique pour les cases de transmission Cat® offre un raccordement fiable et résistant aux fuites

Marque: Cat

CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
Diagramme des pièces pour 5P-9806
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 5P-9806

Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux fluides, températures et pressions rencontrés dans les moteurs et machines Cat. Ces matériaux résistent à l'usure et à l'extrusion, et offrent une résistance supérieure à la compression des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont revêtus de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure lors de l'installation des joints.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le 1,3-butadiène, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-9806

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

Diamètre de la section (mm): 5,33

Diamètre de la section (mm): 0,21

Diamètre intérieur (mm): 430,66

Diamètre intérieur (in): 16,955

Taille dash SAE AS568: -386

Matière: NBR (75),NBR - Nitrile,Nitrile (NBR)

Désignation des matériaux: Le caoutchouc nitrile (NBR) peut être utilisé à des températures de service de -40 °C à 100 °C et est résistant au gazole, à l'essence, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et aux lubrifiants. Il est déconseillé d'utiliser du caoutchouc nitrile dans des applications nécessitant une résistance au biodiesel ou au liquide de refroidissement.

Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement.

Type de joint/bague: Standard

Material Hardness: 75A

Dash Size: 386

Polymer: NBR (Nitrile butadiene)

Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-9806

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28F IT28B

TRACK LOADER

943

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R1700 II R1600G

EJECTOR TRUCK

740B

MOTOR GRADER

16G

WINCH

528

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

WHEEL LOADER

G926 916 966F II G916 926 960F 972G 972H 930 928F 938G 938F 926E 966D 966C 966F 966E 966H 966G 950F 970F 950 930R 930T

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4H D5H D6N

WHEEL SKIDDER

525 518 528

ARTICULATED TRUCK

D35C D300B D250B D25D D25C D350C D30C D30D D300E II

WHEEL SCRAPER

615C

TRUCK

793F OEM

RIPPER SCARIFIER

16G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert