Affichage de 1 - 16 de 1200
Affichage de 1 - 16 de 1200
6V-0852: Bouchon anti-poussière pour huile hydraulique
Protéger les circuits hydrauliques avec des capuchons anti-poussière Cat®, pour protéger les ouvertures et empêcher la poussière et les débris de pénétrer, assurant ainsi l'efficacité du système
Cat
Désignation des matériaux
Plastique
Material
Chloroprene (CR) Rubber,Thermoplastic Plastic
432-2008: Raccord permanent
ORFS raccord permanent en spirale Cat® XN – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -12 ORFS
Taille de filet (in)
1 3/16-12
Longueur (in)
4,09
Taille de flexible recommandée (in)
0,75
Compatibilité
SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (in)
1,37
Type de joint
NBR 6V-9746, FKM 228-7092
Description
Raccord permanent 12XN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
6L-8617: Bouchon de pression de radiateur
Le bouchon de pression Cat® est un composant qui maintient la pression dans le radiateur, contribuant ainsi à l’efficacité du circuit de refroidissement et empêchant la surchauffe
Cat
Material
Polycarbonate Plastic,Carbon Steel
304-3885: Bouchon d'essence ventilé 10 microns
Le bouchon de carburant ventilé Cat® est conçu pour réguler la pression d'air à l'intérieur d'un réservoir de carburant en permettant l'échange d'air tout en empêchant la fuite des vapeurs de carburant
Cat
Largeur hors tout (in)
3,6
Désignation des matériaux
Nylon
Longueur hors tout (in)
4
Hauteur hors tout (in)
2,6
Material
Polyamide Plastic
294-3342: Bouchon de radiateur à verrouillage par ressort
Cat® optimise le fonctionnement du circuit de refroidissement grâce aux bouchons de radiateur qui permettent de réguler la pression, prévenir les fuites et maintenir la température du moteur
Cat
Notas
LONGUEUR ENTRE ERGOTS : 93,6
7H-1447: Bouchon de remplissage d'huile 2-1/2-12
Le bouchon de remplissage d'huile Cat® scelle l'ouverture d'un réservoir d'huile, empêchant les contaminants d'entrer et facilitant l'accès pour le remplissage et l'entretien.
Cat
Désignation des matériaux
Aluminum
Hauteur (in)
1,7
Diamètre extérieur (in)
3
Taille de filet (in)
2-1/2-12
Material
Alloy Aluminum
124-2114: Raccord permanent
ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -6 ORFS
Taille de filet (in)
11/16-16
Longueur (in)
2,2
Taille de flexible recommandée (in)
0,37
Compatibilité
SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Taille de la vis hexagonale (in)
0,81
Type de joint
NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Description
Raccord permanent 6MN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
131-6645: Flexible de radiateur de 57,2 mm de diamètre intérieur
Flexible Cat® (liquide de refroidissement)
Cat
Désignation des matériaux
Silicone
Longueur (in)
3
Diamètre intérieur (in)
2,25
Material
Coolant Hose Hose,Other Hose
124-2117: Raccord permanent
ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -8 ORFS
Taille de filet (in)
13/16-16
Longueur (in)
2,17
Taille de flexible recommandée (in)
0,5
Compatibilité
SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, SAE 100R19
Taille de la vis hexagonale (in)
0,94
Type de joint
NBR 4J-5477, FKM 228-7088
Description
Raccord permanent 8MN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
9S-8005: Bouchon à tête hexagonale filetée 3/4-16
Bouchon hexagonal interne (groupe de roues, chaîne cinématique) Cat®
Cat
Désignation des matériaux
Acier galvanisé
Hauteur (in)
0,5
Longueur (in)
0,9
Joint torique
3K-0360
Taille de filet (in - TPI) (in)
3/4 - 16
Material
Alloy Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
328-9090: Raccord permanent
ORFS raccord permanent en spirale Cat® XN – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -8 ORFS
Taille de filet (in)
13/16-16
Longueur (in)
2,64
Taille de flexible recommandée (in)
0,5
Compatibilité
SAE 100R12, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (in)
0,94
Type de joint
NBR 6V-8398, FKM 228-7090
Description
Raccord permanent 8XN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
124-2111: Raccord permanent
ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -4 ORFS
Taille de filet (in)
9/16-18
Longueur (in)
1,85
Taille de flexible recommandée (in)
0,25
Compatibilité
SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Taille de la vis hexagonale (in)
0,56
Type de joint
NBR 4J-5477, FKM 228-7088
Description
Raccord permanent 4MN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
604-2388: Tuyau de pompe à eau
Tuyau de pompe à eau Cat® pour moteur
Cat
Poids (lb)
0,07
Material
Alloy Zinc,Plastic Plastic,Polyamide Plastic,Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteur
Protégez les ouvertures d'huile moteur à l'aide de bouchons pare-poussière Cat® pour empêcher la pénétration de poussière et de débris, assurer une bonne circulation de l'huile et maintenir la santé du moteur.
Cat
Désignation des matériaux
Plastique
Material
Chloroprene (CR) Rubber
036-1865: Bouchon de radiateur d’échangeur thermique galvanisé
Bouchon Cat® pour radiateurs et refroidisseurs d'huile hydraulique
Cat
Notas
DIAMÈTRE DU JOINT STATIQUE : 36,85
499-1142: Raccord permanent
ORFS raccord permanent en spirale Cat® XN – Pivot femelle droit
Cat
Connecteur
Permanent
Matière
ACIER
Revêtement
Galvanisé
Forme
Droit
Type de connecteur
PIVOT FEMELLE -16 ORFS
Taille de filet (in)
1 7/16-12
Longueur (in)
4,84
Taille de flexible recommandée (in)
1
Compatibilité
SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (in)
1,63
Type de joint
NBR 5K-9090, FKM 228-7093
Description
Raccord permanent 16XN
Applications
Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Affichage de 1 - 16 de 1200
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Soyons honnêtes, il est facile d’oublier les flexibles et raccords - jusqu’à ce que l’un d’entre eux tombe en panne. Ces composants essentiels transportent les liquides qui sont le force d’entraînement de hydraulique systèmes, la fiabilité des flexibles peut donc faire la différence dans votre exploitation.
Depuis les années 1960, Caterpillar propose une gamme de flexibles hydraulique, de produits raccord et de kits Ensemble outillage de haute qualité. Nous sommes le seul grand constructeur d’origine à fabriquer ses propres produits de flexibles et nous continuons d’investir dans l’amélioration de l’ingénierie, de la fiabilité et de la valeur pour nous assurer que vous obtenez les flexibles les plus sûrs et les plus fiables possibles.
Sécurité et Qualité
Depuis plus de 50 ans, nos flexibles et raccords sont conçus et fabriqués de manière unique pour votre machine par Caterpillar comme un système intégré complet. Nous réalisons des processus rigoureux de contrôle de la qualité et de la contamination pour vous fournir des composants de haute qualité fabriqués de manière constante. Chaque système est fabriqué de manière sûre et fiable grâce à des processus exclusifs répondant aux exigences de votre application.Flexible durable, souple
Chaque flexible Cat est conçu pour dépasser les normes de l’industrie. Nos revêtements de flexible résistants à l’abrasion, y compris ToughGuard™, sont conçus pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Cat hydraulique flexibles sont dotés d’un rayon coudé flexible, ce qui vous permet de les acheminer facilement dans les espaces les plus restreints.Toutes les marques, tous les modèles
Vous pouvez entretenir vos parcs mixtes et d’autres applications industrielles grâce à notre large gamme de produits d’ensembles flexibles polyvalente. Plus de 40 types de flexibles respectent, voire dépassent, toutes les principales normes de l’industrie. Et il existe plus de 3 000 options de raccord, avec une large gamme de types d’étanchéité que vous pouvez utiliser dans une variété d’applications et de marques d’équipement.(Les liens ci-dessous renvoient aux versions anglaises des documents de référence.)
(Les liens ci-dessous renvoient aux versions anglaises des documents de référence.)
- Flexibles et raccords Cat – Coup d’œil à l’intérieur de notre usine de flexibles haute performance
- Entrez dans l'atelier de flexibles de votre concessionnaire Cat
- Flexibles et raccords Cat – Une seule adresse pour un remplacement de flexible propre, rapide et fiable
- Flexibles et raccords Cat – La Différence (vidéo)
- Flexibles et raccords Cat – La Différence (animation)
- Flexibles et raccords Cat – La Décision