Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
L'électronique Cat® est-elle compatible avec tous les modèles d'équipement Cat® ?
Oui, la compatibilité des composants électroniques Cat est testée individuellement sur chaque numéro de série individuel des machines et des moteurs. Obtenez le montage correct en ayant votre numéro de série à portée de main. Si vous avez des questions sur la compatibilité, votre concessionnaire Cat se tient à votre disposition pour vous aider.
En règle générale, combien de temps l'électronique Cat® dure-t-elle avant de devoir être remplacée ?
L'électronique Cat est conçue pour durer très longtemps et permettre une efficacité optimisée sur le chantier.
Comment l'électronique Cat® améliore-t-elle les performances ou le rendement des équipements Cat® ?
Cat électronique sont spécialement conçus pour s’adapter aux spécifications uniques de chaque machine ou moteur. Cela permet à votre machine ou à votre moteur de continuer à fonctionner au meilleur de son rendement.
Demi-attache unique
La pièce Cat® 153-5710 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 4D, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 1 400, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
Bride pour câblage Cat® (circuit électrique)
La pièce Cat® 153-5720 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 8D, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 1 500, qui fournit une puissance dans les environnements les plus difficiles.
Découvrez la pièce Cat® 115-2422, batterie à électrolyte liquide sans entretien à usage intensif de 12 V avec capacité de démarrage à froid 1 000 et BCI 31.
La pièce Cat® 230-6368 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 65, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 850, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
La pièce Cat® 9X-3404 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, BCI 31, à usage intensif et sans entretien et d'une capacité de démarrage à froid de 900, qui fournit une puissance de sortie maximale dans les environnements les plus difficiles.
Bride pour câblage Cat® (attache zip)
Batterie à électrolyte liquide sans entretien Cat Reman New with Core (NWC) à usage intensif (HD), 12 V, 1000 CCA, Groupe 31 BCI, États-Unis uniquement
La douille de connecteur Cat® de 19 mm de long pour le faisceau de câbles d'éclairage permet une connexion électrique sécurisée
Ass. de capteur d'émissions d'oxydes d'azote (moteur coupé) Cat®
Ass. capteur d'émissions d'oxydes d'azote Cat® (tuyau d'échappement externe)
La douille de connecteur Cat® de 19 mm de long pour le faisceau de câbles d'éclairage permet une connexion électrique sécurisée
La pièce Cat® 3T-5760 est une batterie à électrolyte liquide accessible de 12 V, 31 BCI, à usage intensif et sans entretien, qui fournit une puissance de sortie élevée dans les environnements les plus difficiles.
Broche de connecteur Cat® (14-16 AWG)
Batterie à électrolyte liquide sans entretien Cat Reman New with Core (NWC) à usage intensif (HD), 12 V, 1400 CCA, Groupe 4D BCI, USA uniquement
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
Cat
Plage de diamètres de faisceau (in)
0,19 - 4,00
Notas
Longueur totale : 387
Couleur standard
Naturel
Type de tête
Standard
Largeur de sangle (in)
0,3
Material
Alloy Mixed: Metal, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 400,0
Taille de groupe
4D
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
200,0
Capacité de réserve (mins)
425,0
Longueur (in)
19,3
Largeur (in)
8,6
Hauteur (in)
9,9
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Bouchons d'aération accessibles
Bouchons d'aération accessibles
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, TOMBEREAU, INDUSTRIELS
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 500,0
Taille de groupe
8D
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
210,0
Capacité de réserve (mins)
465,0
Longueur (in)
20,5
Largeur (in)
10,8
Hauteur (in)
8,7
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Bouchons d'aération accessibles
Bouchons d'aération accessibles
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, INDUSTRIELS, TOMBEREAU
CA
1 800,0
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
1 000,0
Taille de groupe
30H, 31
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
90,0
Capacité de réserve (mins)
170,0
Longueur (in)
12,9
Largeur (in)
6,7
Hauteur (in)
9,4
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
60,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
TOMBEREAU, AGRICOLE, INDUSTRIELS
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Tension (volts)
12
Type de batterie
Électrolyte liquide
Énergie de démarrage à froid
850,0
Taille de groupe
65
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
70,0
Capacité de réserve (mins)
140,0
Longueur (in)
11,9
Largeur (in)
7,5
Hauteur (in)
7,5
Type de grille
Conception de grille en alliage calcium-argent
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
TOMBEREAU, INDUSTRIELS, AGRICOLE
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Tension (volts)
12
Énergie de démarrage à froid
950,0
Taille de groupe
30H, 31
Type de batterie
Électrolyte liquide
Type d'entretien
Sans entretien
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
100,0
Capacité de réserve (mins)
165,0
Longueur (in)
12,9
Largeur (in)
6,7
Hauteur (in)
8,6
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
58,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
AGRICOLE, INDUSTRIELS, TOMBEREAU
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Désignation des matériaux
Plastique
Plage de diamètres de faisceau (in)
0,05-4,33
Longueur (in)
15,35
Largeur de sangle (in)
0,19
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Cat
Jauge (AWG)
16-18
Longueur (in)
0,78
Diamètre (in)
0,13
Material
Alloy Brass
Cat
Matière
Plastique (polyester)
Tension (volts)
10.8-32 V
Type de connecteur
6 broches
Longueur hors tout (in)
42,988
Largeur hors tout (in)
2,559
Hauteur hors tout (in)
1,587
Cat
Matière
Plastique (polyester)
Tension (volts)
10.8-32 V
Type de connecteur
6 broches
Longueur hors tout (in)
42,988
Largeur hors tout (in)
2,559
Hauteur hors tout (in)
1,587
Cat
Jauge (AWG)
14-16
Longueur (in)
0,8
Diamètre (in)
0,14
Material
Alloy Brass
Cat
Tension (volts)
12
Type de batterie
Électrolyte liquide
Énergie de démarrage à froid
750,0
Taille de groupe
30H, 31, 31/30H
Type d'entretien
Sans entretien, accessible
Cosse
Bornes SAE
Capacité Ah sur 20 heures
100,0
Capacité de réserve (mins)
165,0
Longueur (in)
13,0
Largeur (in)
6,8
Hauteur (in)
9,5
Poids (électrolyte liquide) (lbs)
55,0
Type de grille
Conception de grille en alliage plomb-calcium
Application
Batterie de démarrage
Type d'équipement
INDUSTRIELS, AGRICOLE, TOMBEREAU
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Jauge (AWG)
16-20
Longueur (in)
0,8
Diamètre (in)
0,12
Material
Alloy Brass
Cat