Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Demi-attache unique
Bride pour câblage Cat® (circuit électrique)
Achetez la pièce Cat® 500-0957, filtre à air de cabine à efficacité standard, conçu pour empêcher la pénétration de contaminants tels que la saleté, le sable et autres débris. Ce filtre à air contribue également à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de la machine.
Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher les infiltrations de saleté, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.
Filtre à air de cabine Cat®
Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher les infiltrations de saleté, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.
Filtre à air de cabine à efficacité standard
Filtre à air de cabine standard
Filtre à air de cabine standard
Filtre à air de cabine à basse restriction
Filtre à air de cabine à efficacité standard
La pièce Cat® 336-6684 est une caméra couleur offrant une vue de 115° équipée d'un faisceau de câblage permettant d'afficher la vue arrière sur le tableau de bord.
Filtre à air de cabine d'efficacité standard (Air frais)
Élément de filtre de circulation d'air de la cabine Cat®
Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher l'introduction de saletés, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.
Les filtres à air de cabine à efficacité standard sont conçus pour empêcher les infiltrations de saleté, de suie, de sable et d'autres contaminants, tout en réduisant les odeurs extérieures qui pénètrent dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
Cat
Plage de diamètres de faisceau (in)
0,19 - 4,00
Notas
Longueur totale : 387
Couleur standard
Naturel
Type de tête
Standard
Largeur de sangle (in)
0,3
Material
Alloy Mixed: Metal, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Length (in)
9,587
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Type de support
Standard
Overall Width (in)
4,764
Height with Seal (in)
2.205
Height without Seal (in)
1.819
Overall Length (in)
10,63
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Height with Seal (in)
2.933
Height without Seal (in)
2.933
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Overall Width (in)
9,488
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Overall Length (in)
14,921
Media Type
Standard
Cat
Type de support
Standard
Overall Width (in)
5,906
Height with Seal (in)
2.244
Height without Seal (in)
1.85
Overall Length (in)
12,756
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal, Carbon Steel, Urethane Rubber
Cat
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
3,811
Height with Seal (in)
1.445
Height without Seal (in)
1.059
Overall Length (in)
14,661
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Media Type
Standard
Overall Width (in)
7,48
Height with Seal (in)
2.598
Height without Seal (in)
2.598
Overall Length (in)
10,039
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Material
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Cat
Type de support
Standard
Overall Width (in)
6,457
Height with Seal (in)
1.398
Height without Seal (in)
1.004
Overall Length (in)
15,748
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
10,0
Height with Seal (in)
2.354
Height without Seal (in)
2.197
Overall Length (in)
17,0
Type
Metal Panel, Metal Panel
Material
Other Mixed: Metal-Nonmetal, Carbon Steel
Cat
Media Type
Standard
Overall Width (in)
7,402
Height with Seal (in)
0.669
Height without Seal (in)
0.669
Overall Length (in)
8,15
Type
Plastic Panel, Plastic Panel
Material
Polypropylene Plastic
Cat
Material
Alloy Aluminum, Polycarbonate Plastic
Cat
Type de support
Non spécifié
Overall Width (in)
4,78
Height with Seal (in)
2.213
Height without Seal (in)
1.827
Overall Length (in)
13,638
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Type
Filtre à air
Media Type
Lower Restriction
Overall Width (in)
6,409
Height with Seal (in)
2.213
Height without Seal (in)
1.827
Overall Length (in)
15,906
Material
Carbon Steel, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Type de support
Standard
Overall Width (in)
10,748
Height with Seal (in)
2.185
Height without Seal (in)
1.791
Overall Length (in)
11,811
Type
Urethane Panel, Urethane Panel
Material
Carbon Steel, Urethane Rubber, Other Mixed: Metal-Nonmetal
Cat
Type de support
Standard
Overall Width (in)
6,472
Height with Seal (in)
11.772
Height without Seal (in)
11.772
Overall Length (in)
6,472
Type
Urethane Round, Urethane Round
Material
Urethane Rubber