Zeppelin Power Norway

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Zeppelin Power Norway
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilOutils d'attaque du solCouteaux latéraux et protection de longeron latéralCarénages d'ailerons444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
AccueilOutils d'attaque du solCouteaux latéraux et protection de longeron latéralCarénages d'ailerons444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm

Carénage aile supérieur Cat® - longueur de 409,6 mm

Marque: Cat

Images du produit
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm
444-1710: Carénage aile supérieur - longueur de 409,6 mm

Carénage aile supérieur Cat® - longueur de 409,6 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 444-1710
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 444-1710

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hauteur (in): 32,28
Hauteur (mm): 820,0
Longueur (in): 32,283
Longueur (mm): 820,0
Matière: Métal moulé
Poids (kg): 137,0
Poids (lb): 302,03
Largeur (in): 10,39
Largeur (mm): 264,0
Wear or Durability: Standard
Upper/Lower: Upper
Sidebar Thickness (in): 4,724
Sidebar Thickness (mm): 120,0
Position: RH/LH
Attachment Method: Mechanically Attached
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 444-1710

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6060 6040

OUTIL DE TRAVAIL

BUCKET

PELLE

6040

Voir plus
Pièces associées
548-4404: Kit de retenue
548-4404: Kit de retenue

Kit de retenue de carénage à usage intensif Cat®

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
548-4402: KIT DE RETENUE
548-4402: KIT DE RETENUE

Kit de retenue de carénage à usage intensif Cat®

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
444-1749: KIT-PIÈCE DE RETENUE
444-1749: KIT-PIÈCE DE RETENUE

Kit de retenue de carénage Cat®

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
444-1747: KIT-PIÈCE DE RETENUE
444-1747: KIT-PIÈCE DE RETENUE

Kit de retenue de carénage Cat®

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
444-1752: Kit de retenue de carénage 1 1/4
444-1752: Kit de retenue de carénage 1 1/4

Kit de retenue de carénage 1 1/4" Cat® utilisé dans les godets

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
548-4404
548-4404: Kit de retenue
Vérifier le prix
Contactez votre concessionnaire
548-4402
548-4402: KIT DE RETENUE
Vérifier le prix
Contactez votre concessionnaire
444-1749
444-1749: KIT-PIÈCE DE RETENUE
Vérifier le prix
Contactez votre concessionnaire
444-1747
444-1747: KIT-PIÈCE DE RETENUE
Vérifier le prix
Contactez votre concessionnaire
444-1752
444-1752: Kit de retenue de carénage 1 1/4
Vérifier le prix
Contactez votre concessionnaire
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée