Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
AccueilFournitures d'atelierPompes451-7994: Hydraulic Hand Oil Pump
AccueilFournitures d'atelierPompes451-7994: Hydraulic Hand Oil Pump
451-7994: Hydraulic Hand Oil Pump

Cat® 689 Bar Hydraulic Hand Oil Pump provides an emergency source of hydraulic pressure where the primary hydraulic system fails

Marque: Cat

fallback-image
451-7994: Hydraulic Hand Oil Pump

Cat® 689 Bar Hydraulic Hand Oil Pump provides an emergency source of hydraulic pressure where the primary hydraulic system fails

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 451-7994
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 451-7994

The Hydraulic Hand Oil Pump is a manually operated, used to generate hydraulic pressure. It consists of a pump body, a handle, and internal components. The pump operates by converting mechanical energy (from the user's hand) into hydraulic energy (fluid pressure). The pump can generate pressures up to 689 bar, making it suitable for high-pressure hydraulic systems.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Generates hydraulic pressure to power hydraulic cylinders or other hydraulic components, allowing for controlled movement

Applications:
The Hydraulic Hand Oil Pump acts as a backup power source for hydraulic systems, ensuring necessary functions remain operational even during power failures or system malfunctions.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 451-7994

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Height (mm): 131,1
Height (in): 5,161
Length (mm): 606,4
Length (in): 23,874
Weight (kg): 4,035
Weight (lb): 8,895
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 451-7994

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée