Zeppelin Power Norway

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Zeppelin Power Norway
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsSoupapes de frein hydraulique590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsSoupapes de frein hydraulique590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple

Dispositif de rattrapage de jeu simple Cat® destiné aux tombereaux de chantier, cylindrée maximale : 98,3 ml

Marque: Cat

Images du produit
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple
590-2525: Dispositif de rattrapage de jeu simple

Dispositif de rattrapage de jeu simple Cat® destiné aux tombereaux de chantier, cylindrée maximale : 98,3 ml

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 590-2525
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 590-2525

Description :
Les dispositifs de rattrapage de jeu simples de frein hydraulique (590-2525) sont couramment utilisés entre la soupape de frein et le mécanisme de frein afin de conserver un espace minimal entre les éléments de frein fixes et les éléments de frein rotatifs.

Attributs :
• Dispositif de rattrapage de jeu simple
• Pression d'ouverture du clapet antiretour : 60-84 psi
• Pression maximale : 1100 psi
• Détection de pression d'ouverture du piston de détection : 41-96 psi
• Cylindrée maximale : 98,3 ml
• Température de fonctionnement du joint hydraulique : -20-230 °F
• Finition: Peinture Jaune Cat
•Orifice d'admission pour l'alimentation : Orifice SAE -10 STOR, 7/8-14 UNF
• Orifice de sortie du frein : Orifice SAE -10 STOR, 7/8-14 UNF
• Dimensions hors tout : 182 X 130 X 98 mm (7.2 X 5.1 X 3.9 in)
• Taille du trou: 14 mm (0.55 pouces) (2X)
• Distance entre les trous de montage : 51 mm (2 in)

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 590-2525

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Couleur standard: Jaune Cat
Dimensions (mm): 182 X 130 X 98
Taille de trou (mm): 14 (2X)
Dimensions (in): 7,2 X 5,1 X 3,9
Taille de trou (in): 0.55 (2X)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 590-2525

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777 785

COUTEAU ROTATIF

RC20

TOMBEREAU

785G 785 777G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée