Zeppelin Power Norway

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Zeppelin Power Norway
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits assemblage roue folle610-5289: KIT ROUE FOLLE
AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits assemblage roue folle610-5289: KIT ROUE FOLLE
610-5289: KIT ROUE FOLLE

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 540mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marque: Cat

fallback-image
610-5289: KIT ROUE FOLLE

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 540mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

447-1718: Boulon à tête hexagonale M 20 - 2,5 x 50 mm
447-1718: Boulon à tête hexagonale M 20 - 2,5 x 50 mmQuantité: 8
602-9393: Ass. roue folle
602-9393: Ass. roue folleQuantité: 2
Affichage de 1 à 2 sur 2
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 610-5289

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 610-5289

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 21,26
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 540,0
Application: Standard Application
UC System: HD
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 610-5289

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée