Zeppelin Power Norway

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Zeppelin Power Norway
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe pour lame avant de niveleuse622-7102: Kit de lame de coupe avant de niveleuse 19 mm
AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe pour lame avant de niveleuse622-7102: Kit de lame de coupe avant de niveleuse 19 mm
622-7102: Kit de lame de coupe avant de niveleuse 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
622-7102: Kit de lame de coupe avant de niveleuse 19 mm
622-7102: Kit de lame de coupe avant de niveleuse 19 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

2J-3506: Écrou hexagonal 0,750
2J-3506: Écrou hexagonal 0,750Quantité: 18
4T-3004: Lame de coupe
4T-3004: Lame de coupeQuantité: 2
5J-4773: Boulon de soc 2A UNJC 3/4-10
5J-4773: Boulon de soc 2A UNJC 3/4-10Quantité: 18
Affichage de 1 à 3 sur 3
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 622-7102

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 622-7102

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Width (mm): 203,2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,748
Thickness (mm): 19,0
Width (in): 8,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 622-7102

NIVELEUSE

140M 3 AWD 160M 3 AWD 160M 3 140M 3

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée