Zeppelin Power Norway

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Zeppelin Power Norway
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilOutils d'attaque du solAutres outils d'attaque du solCâble métallique637-4141: Kit de poils de balai en fil métallique 665 mm (qté 23)
AccueilOutils d'attaque du solAutres outils d'attaque du solCâble métallique637-4141: Kit de poils de balai en fil métallique 665 mm (qté 23)
637-4141: Kit de poils de balai en fil métallique 665 mm (qté 23)

Ces kits aident le client à remplacer les poils usés par des poils neufs. Les kits sont dimensionnés de manière à gérer efficacement les stocks et à faciliter les commandes.

Marque: Cat

fallback-image
637-4141: Kit de poils de balai en fil métallique 665 mm (qté 23)

Ces kits aident le client à remplacer les poils usés par des poils neufs. Les kits sont dimensionnés de manière à gérer efficacement les stocks et à faciliter les commandes.

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 637-4141
Bristle Type: Wire
Quantity: 23
Type: Broom
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 637-4141

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

250 270 260 270XE

BALAI

BU121

CHARGEUSE À CHAÎNES COMPACTE

285XE 285 275 265 255 275XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée