Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתתאי מפעילרכיבי מונית אחרים147-3400: ציר סרן קדמי
ביתתאי מפעילרכיבי מונית אחרים147-3400: ציר סרן קדמי
147-3400: ציר סרן קדמי

Cat® Front Axle Spindle provides support and rotational capability to the front axle, enabling controlled steering and efficient weight distribution

מותג: Cat

תמונות מוצר
147-3400: ציר סרן קדמי
147-3400: ציר סרן קדמי
147-3400: ציר סרן קדמי
147-3400: ציר סרן קדמי
147-3400: ציר סרן קדמי

Cat® Front Axle Spindle provides support and rotational capability to the front axle, enabling controlled steering and efficient weight distribution

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 147-3400

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 346.0
Overall Length (mm): 206.26
Outside Diameter (in): 13.622
Overall Length (in): 8.12
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel,Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 147-3400

מדרג מנוע

12H NA 140H NA 12H 140 120H ES 160 12K 120H 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 2 140K 160H 120K 140H 160H ES 135H NA 120H NA 120K 2 12H ES 140H ES

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה