ביתתוספות להרכבהמקדחים153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
ביתתוספות להרכבהמקדחים153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

מותג: Cat

תמונות מוצר
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit
153-4089: 610 mm (24 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 153-4089

יחידות מידה

ארה"במטרי
Type: Standard Bit
Overall Length: 1288 mm
Overall Length: 50.7 in
Weight: 202.8 lb
Weight: 92 kg
Cut Diameter: 610 mm
Cut Diameter: 24 in
Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Number of Teeth: 8
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 153-4089

מחפר מיני היד'

303.5E2 CR 305.5E2 CR 306 303.5E 305E2 CR 307E2

מקדח

A41 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה