ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתסוגרי זווית192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתסוגרי זווית192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ

תושבת הרכבה Cat® בעובי 5 מ"מ עם אום מרותך

מותג: Cat

תמונות מוצר
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ
192-5624: תושבת הרכבה בעובי 5 מ"מ

תושבת הרכבה Cat® בעובי 5 מ"מ עם אום מרותך

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 192-5624
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 192-5624

משאית מחוץ לכביש המהיר

798 798 AC

מדרג מנוע

16GC

משאית

797F

מעמיס גלגלים

814K 962M Z 986 993K 988GC 966H 994F 986H 972H 986K 992G 950M 995 962M 992K 950M Z

מדחס קרקע

815K 815

טרקטור מסוג מסלול

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XL

דוזר גלגלים

814 814K 854G 854K

מדחס מזבלה

816K 816

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה