ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים229-3442: פין מתאם טעינת מצבר
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים229-3442: פין מתאם טעינת מצבר
229-3442: פין מתאם טעינת מצבר

Cat® Accumulator Charging Adapter Pin ensures efficient accumulator servicing, improving hydraulic performance in rugged applications.

מותג: Cat

fallback-image
229-3442: פין מתאם טעינת מצבר

Cat® Accumulator Charging Adapter Pin ensures efficient accumulator servicing, improving hydraulic performance in rugged applications.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 229-3442

יחידות מידה

ארה"במטרי
Pin Diameter (mm): 8.0
Length (mm): 142.0
Hex Size (mm): 6.0
Head Diameter (mm): 13.0
Pin Diameter (in): 0.314
Length (in): 5.59
Hex Size (in): 0.236
Head Diameter (in): 0.511
Overall Length (mm): 142.0
Overall Length (in): 5.591
Diameter (mm): 8.0
Diameter (in): 0.315
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 229-3442

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה