241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬
ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬
בית241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬

241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

מותג: Cat

תמונות מוצר

241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬
241-0861: שקע (הינע של 3/8 אינץ')‬

תיאור של מק"ט 241-0861

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

אזהרה:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

מפרט למק"ט 241-0861

יחידות מידה

    Weight (lb):

    0.099

    אורך (אינץ'):

    1.252

    Hex Size (in):

    0.472

    Material:

    Steel

    Square Drive (in):

    3/8"

מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה