Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট241-0861: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
হোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট
241-0861: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
241-0861: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
241-0861: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
241-0861: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
দৈর্ঘ্য (mm): 31.8
দৈর্ঘ্য (in): 1.252
Hex Size (mm): 12
Hex Size (in): 0.472
Material: Steel
Square Drive (in): 3/8"
সাইজ (mm): 12
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
দৈর্ঘ্য (mm): 31.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
241-0861 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 241-0861 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
দৈর্ঘ্য (mm): 31.8
দৈর্ঘ্য (in): 1.252
Hex Size (mm): 12
Hex Size (in): 0.472
Material: Steel
Square Drive (in): 3/8"
সাইজ (mm): 12
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন