Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים2M-2933: 1/2''-13 אגוז ריתוך משושה
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים2M-2933: 1/2''-13 אגוז ריתוך משושה
2M-2933: 1/2''-13 אגוז ריתוך משושה

Cat® 1/2" - 13 Round Weld Steel Nut

מותג: Cat

תמונות מוצר
2M-2933: 1/2''-13 אגוז ריתוך משושה
2M-2933: 1/2''-13 אגוז ריתוך משושה

Cat® 1/2" - 13 Round Weld Steel Nut

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 2M-2933
Material: Carbon Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 2M-2933

דחפור

7A 7S 7U 7SU 7S LGP

טרקטור מסוג מסלול

D7R D7F D7G D7H D7R II D5 D4D D4E D5B

מטעין רצועות

951C 955H 941B 951B 955K 977K 955L 977L 941

מרטשת

7

כננת

57H 57

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה