ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול2V-6550: מסב-שרוול
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול2V-6550: מסב-שרוול
2V-6550: מסב-שרוול

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
2V-6550: מסב-שרוול
2V-6550: מסב-שרוול

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 2V-6550

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 83.0
Inside Diameter (in): 3.25
Outside Diameter (mm): 121.0
Outside Diameter (in): 4.75
Overall Length (mm): 28.0
Overall Length (in): 1.1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
חומר: פלדה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: לא
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 83.0
אורך כולל משוער (מ"מ): 28.0
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 121.0
חריץ פנימי: לא
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 2V-6550

מעמיס גלגלים

966D 966E

מדחס קרקע

815B

דוזר גלגלים

814B

מדחס מזבלה

816B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה