ביתמסננים ונוזליםמסנניםמסנני-אוירמסנני-אוויר-לתא-המפעיל307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל
ביתמסננים ונוזליםמסנניםמסנני-אוירמסנני-אוויר-לתא-המפעיל307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל
307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל

מסנני אוויר לתא פחמן מופעל של Cat מומלצים כאשר מדובר באבק ובריח, כגון מזבלות או אתרים לטיפול בפסולת.

מותג: Cat

תמונות מוצר
307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל
307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל
307-4442: מסנן אוויר לתא המפעיל

מסנני אוויר לתא פחמן מופעל של Cat מומלצים כאשר מדובר באבק ובריח, כגון מזבלות או אתרים לטיפול בפסולת.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 307-4442

יחידות מידה

ארה"במטרי
דירוג יעילות: יעילות סטנדרטית
סוג המדיה: פחמן מופעל
Width (in): 7.067
Height with Seal (in): 2.323
Length (mm): 317.5
Width (mm): 179.5
Length (in): 12.5
Height with Seal (mm): 59
Height without Seal (in): 1.937
Type: Urethane Panel
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Urethane Rubber,Carbon Steel
Height without Seal (mm): 49.2
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 307-4442

משאית מחוץ לכביש המהיר

772 770

מדחס אספלט

CB16 CB15 CB13

משאית מחצבה

772G 770G

משאית

772G 772G OEM 770G 770G OEM

צנרת

PL61

טרקטור מסוג מסלול

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D8T D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D11T D4K XL D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

מדחס רטט

CB-66B CB-64B CB-68B

מטעין רצועות

973D 953D 973K 953K 963 973 963D 963K 953

מנוע תעשייתי

C4.4

מדחס

CB13 CB15 CB16

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה