בית313-2650: PUMP GP-WATE
בית313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

מותג: Cat

תמונות מוצר
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

Water Pump

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 313-2650


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

הצג עוד
מפרט למק"ט 313-2650

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width (mm): 419.1
Height (mm): 317.5
Length (in): 19.5
Length (mm): 495.3
Height (in): 12.5
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 313-2650

משאית

793B 793C

מנוע נפט

3516C 3512C

מנוע ימי

3516B 3516C 3516

מנוע קטר

3516C 3516B

עזר ימי

3516C

סט גנרטורים

3516C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה