Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםמהדקי להקה324-3528: חבק צינור
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםמהדקי להקה324-3528: חבק צינור
324-3528: חבק צינור

Standard Hose Clamp

מותג: Cat

תמונות מוצר
324-3528: חבק צינור
324-3528: חבק צינור
324-3528: חבק צינור
324-3528: חבק צינור
324-3528: חבק צינור

Standard Hose Clamp

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 324-3528

יחידות מידה

ארה"במטרי
Gage Diameter (in): 2.5
Gage Diameter (mm): 63.5
Hose Clamp Type: Standard
Material: Stainless Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 324-3528

חבילה

3.4B IOPU

מנוע - סט גנרטורים

C7.1DE200E

מנוע ימי

C7.1 C4.4

מנוע - מכונה

C4.4 C3.4B

משאבה

SPF343C

מנוע תעשייתי

3054E C3.4B C6.6 C4.4 C7.1 C3.6 C2.8 3054C 3056E

סט גנרטורים

C6.6 C7.1 GEN XQP60 DE165GC C4.4 C7.1 C7.1DE150E C7.1 GEN S C2.2 C4.4XQ80 XQ230 C7.1DE150E0 DE150GC XQ60 C7.1DE200E

מנוע

C7.1 MARIN C3.6 C7.1

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה