Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתמנועמסנני מנועים ונוזליםערכות תיקון ושירות מנועערכות תיקון ושירות מנוע כללי349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ
ביתמנועמסנני מנועים ונוזליםערכות תיקון ושירות מנועערכות תיקון ושירות מנוע כללי349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ
349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ

בורג כלוא של Cat®‎‎

מותג: Cat

תמונות מוצר
349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ
349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ
349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ
349-2746: M6X1 חוט בורג שבוי ארוך 28 מ"מ

בורג כלוא של Cat®‎‎

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 349-2746

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 1.102
Bolt Length (mm): 28.0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0.48
Grip Length (mm): 12.2
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 349-2746

מנוע - סט גנרטורים

C3.3DE50E0

מנוע נפט

C4.4

מעמיס גלגלים קומפקטי

920K 914K 914G 914 910K 920

מטעין אבק

414E 442D 430D 442E 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

מנשא כלים משולב

IT14G

מנוע - מכונה

C4.4 3054C

מדחס קרקע

CS12 GC CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS11 GC

מדחס רטט

CS11 GC CP-533E CS-323C CB-534D CS-433E CP11 GC CB-564D CB-536D CP-433E CS-423E CD-54 CP-323C CS10 GC CS-533E CB-434D CP12 GC

מנוע

C4.4

מדחס ריצוף

C13 MARINE MG630

מדחס פנאומטי

PS-360C PF-300C PS-150C PS-300C

מרצף אספלט

BG-225C AP-300D BG-230D AP-650B AP-800D AP-300

מנוע הגרת דור

POWER SYS

גנרטור

LC20XX

מעמיס טלפון

TH330B TH560B TH407C TH337C TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH414C TH210 TH406C TH336C TH340B TH514C TH417C TH460B TH215

מחפר

312D2 312D2 GC 316 GC 320D2 318D2 L 313D2 GC 320D2 GC 315C 312D2 L 313D2 313D2 LGP

מנוע תעשייתי

3054E 3054C C3.3 C4.4

סט גנרטורים

DE55GC DE33GC C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E XQP60 C4.4 C4.4DE55E2 C3.3 GEN S DE50GC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC XQP30 XQP100 C4.4DE110E2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה