ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור395-3569: מכלל חוליה - זחל
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור395-3569: מכלל חוליה - זחל
395-3569: מכלל חוליה - זחל

מכלל חוליה משומנת במשחת סיכה

מותג: Cat

תמונות מוצר
395-3569: מכלל חוליה - זחל
395-3569: מכלל חוליה - זחל
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

מכלל חוליה משומנת במשחת סיכה

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 395-3569

יחידות מידה

ארה"במטרי
שיפוע זחל (אינץ'): 8.5
שיפוע זחל (מ"מ): 215.9
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 204.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 33.3
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.252
Rail To Bushing OD (in): 1.311
Bushing OD (in): 2.891
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Link Outside Spread (in): 8.039
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 73.42
Track Bolt Thread: M24
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 38.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.1
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.2
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.524
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Pin Length (mm): 249
Link Inside Spread Sprocket (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.752
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.701
Link Height (mm): 129.05
Pin Length (in): 9.803
Link Inside Spread Roller (mm): 110.1
Link Height (in): 5.081
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.335
Master Link Type: Press Fit Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 395-3569

טוען בולי עץ

558

מחפר

349D2 L 349D2 568 FM 325D FM 345D L 558 349D L 325D FM LL 349D 568 FM LL 330D FM 349F 345D

סט גנרטורים

3512

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה