ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קישורים575-6894: חוליית זחל
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קישורים575-6894: חוליית זחל
575-6894: חוליית זחל

Cat® 272 מ"מ 272 מ"מ צד שמאל קישור ראשי המשמש למסילה משומנת בשומן

מותג: Cat

תמונות מוצר
575-6894: חוליית זחל
575-6894: חוליית זחל
575-6894: חוליית זחל
575-6894: חוליית זחל
575-6894: חוליית זחל

Cat® 272 מ"מ 272 מ"מ צד שמאל קישור ראשי המשמש למסילה משומנת בשומן

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 575-6894

יחידות מידה

ארה"במטרי
גובה (אינץ'): 2.34
גודל בורג (מ"מ): M20
שיפוע זחל (אינץ'): 7.48
גובה (מ"מ): 59.5
אורך (אינץ'): 10.71
שיפוע זחל (מ"מ): 190.0
אורך (מ"מ): 272.0
חומר: פלדה
רוחב (אינץ'): 4.11
רוחב (מ"מ): 104.5
Overall Height (in): 4.114
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 23
Bore To Rail (mm): 58.5
Overall Height (mm): 104.5
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 0.906
Bore To Rail (in): 2.303
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Track Pin Bore Diameter (in): 1.447
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 36.76
Pin End Strap Thickness (in): 1.378
UC System: HDXL,HD,GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 33.9
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 35
Rail To Pin Boss OD (in): 1.335
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Master Bolt Thread: M20
Bushing Bore Diameter (in): 2.301
Master Link Type: Clamp Master
Bushing Bore Diameter (mm): 58.45
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 575-6894

מרכב תחתון

OEMS

מודול כוח

OEM POWER

מקדחות סיבוביות/מסילות

MD5150C MD5075 MD5075C

מחפר

326 GC 318E L 317B LN 320E L 316F L 323 GX 320D2 GC 318D2 320B 320C 320D 320D LN 320E 323 GC 316F 323GC 324D 320D GC 326D2 319D L 320D3 GC 315D L 323E L 317 325F LCR 333 GC 323D2 L 313 320D2 323F LN 320D3 320GX 320D LRR 315C 318D2 L 320C FM 326D L 321D LCR 324E L 326F L 323F 323D 318F L 320 321 323F OEM 318B N 318D L 320F L 320B N 320D L 316E L 326 324 325 318 GC 322 313D2 323 323E LN 318C 326GC 318F 319 318B 320D FM OTHER 320D RR 326F 320D2 L 322C 323D3 317B L 319D LN 320 GX 323F L 323D L 317 GC 323D2 324E LN 326D2 L 324D L 321C 320 GC 326F LN 320E RR 325F

מוצרי ייעור

FM528 FM528 LL

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה