ביתחטיבת ההינעסרנים ורכיביםרכיבי סרן581-3965: Axle Shaft
ביתחטיבת ההינעסרנים ורכיביםרכיבי סרן581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft

Cat® Axle Shaft

מותג: Cat

תמונות מוצר
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft
581-3965: Axle Shaft

Cat® Axle Shaft

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 581-3965

Description:
Part # 581-3965 provides an axle shaft to transmit power from the differential to the final drive.

Drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Hardened steel shaft
• External Spline Number of Teeth: 52 (End 1 ); 50 (End 2)
• Outside Diameter: 98.5 mm (3.88 in)
• Length: 432.8 mm (17.04 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

הצג עוד
מפרט למק"ט 581-3965

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material: Steel,Boron Steel
Number of Teeth: 52
Outside Diameter (mm): 98.5
Length (mm): 432.8
Outside Diameter (in): 3.88
Length (in): 17.04
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 581-3965

מדרג מנוע

120 GC

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה