ביתאביזרי שחיקה (GET)לוחיות שחיקהצלחות לבישה617-2228: PLATE-WEAR
ביתאביזרי שחיקה (GET)לוחיות שחיקהצלחות לבישה617-2228: PLATE-WEAR
617-2228: PLATE-WEAR

מותג: Cat

תמונות מוצר
617-2228: PLATE-WEAR
617-2228: PLATE-WEAR
617-2228: PLATE-WEAR
617-2228: PLATE-WEAR
617-2228: PLATE-WEAR

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 617-2228

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inner Radius (mm): 554.5
Thickness (mm): 12.0
Width (in): 58.48
Thickness (in): 0.472
Length (mm): 2,256.0
Width (mm): 1,485.4
Type: Radiused
Length (in): 88.819
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 21.831
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 617-2228

מעמיס גלגלים

992

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה