Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

Caterpillar

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול7S-6145: מסב שרוול (תותב)
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול7S-6145: מסב שרוול (תותב)
7S-6145: מסב שרוול (תותב)

מסב שרוול של Cat®‎‎ (תותב)

מותג: Cat

תמונות מוצר
7S-6145: מסב שרוול (תותב)
7S-6145: מסב שרוול (תותב)

מסב שרוול של Cat®‎‎ (תותב)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 7S-6145

יחידות מידה

ארה"במטרי
קוטר פנימי (מ"מ): 26.0
קוטר פנימי (אינץ'): 1.01
קוטר חוץ (מ"מ): 32.0
קוטר חיצוני (אינץ'): 1.25
אורך כללי (מ"מ): 40.0
אורך כללי (אינץ'): 1.56
מעבר משחת סיכה: אין חור סיכה במסב
חומר: P/M פלדות,מתכת מאובקת
סוג: שרוול ישר
חורים חוצים: לא
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 26.0
אורך כולל משוער (מ"מ): 40.0
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 32.0
חריץ פנימי: לא
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7S-6145

דחפור

6S 9A 9C 9U 9S 9R 6A

צנרת

572G 571G

טרקטור מסוג מסלול

D7F D6G SR D7G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D7G2 D6E D6G

מטעין רצועות

983B 977L 983

בקרה הידראולית

143 153 141 163 140

מרטשת

951 955 4

כננת

55

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה