ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'

בורג גוף קרקע בורג כתף מתאים לגוף

מותג: Cat

תמונות מוצר
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'
8D-4154: בורג ראש מרובע 3/4 אינץ' - 16 x 2 3/4 אינץ'

בורג גוף קרקע בורג כתף מתאים לגוף

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 8D-4154

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
Bolt Type: Square Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1.5
אורך אחיזה (מ"מ): 38.1
חומר: פלדת פחמן,נוזל ציפוי,סגסוגת אבץ
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8D-4154

משאית מחוץ לכביש המהיר

777G 777E 777 775 773

גלגל טרקטור-גרד

657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K

טרקטור גלגלים

650B 627G 627H 627E 627F 631K 623G 651B 623H 623E 623F 651E 660B 657E 657B 621K OEM 621E 621F 637K 651 641B 657G 621G 621H 666B

מדרג מנוע

24H 24M 24

משאית

775G 775F 773G LRC 775G OEM 775E 775D 773E 773D 773G 773F 777 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 773B 777F

משאית מחצבה

775D 775B 773E 777E

טרקטור

776 776D 776C 772B 776B

משאית מחוץ לכביש

D10R

מגרד גלגלים

637K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה