ביתאביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה8J-7782: שפת חיתוך
בית
אביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה
8J-7782: שפת חיתוך
8J-7782: שפת חיתוך

שפת חיתוך של 13 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
8J-7782: שפת חיתוך
8J-7782: שפת חיתוך
8J-7782: שפת חיתוך
8J-7782: שפת חיתוך
8J-7782: שפת חיתוך

שפת חיתוך של 13 מ"מ

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 8J-7782
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 8J-7782

יחידות מידה

ארה"במטרי
עובי (מ"מ): 12.7
רוחב (מ"מ): 152.4
חומר: הקשיה לעומק (DH2)
מכונה: טרקטור מגרדת זחלית
מסוריות: לא משונן
עובי (אינץ'): 0.5
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,436
Width (in): 6
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8J-7782

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה