Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינורות ורכיבי צינורותצינורות8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינורות ורכיבי צינורותצינורות8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה

צוואר מילוי Cat®‎ (מכל)

מותג: Cat

תמונות מוצר
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה
8N-8846: מילוי צוואר רדיאטור 40.4 מ"מ מזהה

צוואר מילוי Cat®‎ (מכל)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 8N-8846
תיאור חומר: פליז
Material: Alloy Copper
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8N-8846

משאית מפלט

730C 740B 740 730

מנוע - תעשייתי

3516B

מנוע קטר

PR20B

מוצרי כרייה מורחבים

LD350

מטעין רצועות

933C 939 933 939C 973K 953B 953C

מדחס רטט

CD-44B CD-54 CB-68B CB-54B CB-66B CB-64B CD-54B

מקדחה סיבובית

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

משאית מפרקית

725C 740C 740B 730C 745C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735

חבילת נפט

3508 C18

מגרד גלגלים

657G 657E 657B 637E 637G 637D 627G 657

מרצף אספלט

AP1055 AP1000

משאית מחוץ לכביש המהיר

773

מודול כוח

PM3508

משאית אמנות תת-קרקעית

AD45B AD55B AD60 AD55 AD45

מתכנן קר

PM820 PM825 PM822

גנרטור

SR4

חפירה הידראולית

6020 6015 6040 6030 6060 6015B

עזר ימי

3516B 3512B

משאית מחוץ לכביש

D10R

מרטשת

953B D5 3 6 5

סט גנרטורים

3508B 3508 C32 3516B GEN 3516 C18 3512 3512B 3516B

מדחס

CD10 CD8

טרקטור גלגלים

633E II 651E 631D 631E 631G 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621E 621F 633D 657G 621G 639D 627G 627E 627F 637G 637D 637E

דחפור

6SU 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 5A PAT D5C PAT

משאית

773E 773F 775F

משאית מחצבה

773E

מנוע נפט

3516 3512

מנוע ימי

C18 MARINE C18 3408B C32

מנשא כלים משולב

IT62G II IT62G IT18F IT38G II IT24F IT38G IT14B IT38F

מנוע - מכונה

C32 3208

מעמיס גלגלים

918F 960F 972G 972H 950G II 950G 962H 950F 962G 988 950H 995 990 993 980G II 988K 966H 966G 966F II 972G II 938G II 993K 924F 962G II 980H 980G 992G 938G 938F 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 950F II

חותך סיבובי

RC7

מדחס קרקע

825G 825C 815F

טרקטור מסוג מסלול

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6R XL D4H III D6R II D3C III D4C III D6T XW D3G D6T XL D5C III D4G D4H D5C D5M D5N D5H D5G D6R D6T D6M D6N D6H D7R D8R D6R STD D9T D9R D4H XL D10N D10R D10T D11R D7R II

דוזר גלגלים

834 844 834K 824G 824C 814F 854G

מדחס מזבלה

836 836K 826C 826G 816F

מנוע

C32B

כננת

56H 53 55

מנוע גז

G3512 G3516

גלגל טרקטור-גרד

613G

CHALLENGER

65 65C 65B 65D 75D 75C 85C 85D

מסלול גלישה

D5HTSK II D4HTSK III 527

מנוע הגרת דור

3516B 3512B 3208 POWER SYS 3508 3512 3508B 3516

מדרג מנוע

120H 135H 160H ES 12H NA 16M 163H 120H ES 140H 140G 16H 140H NA 143H 16GC 14H 12H 12G 24H 24M 160H 16H NA 160H NA 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES

צנרת

587R 561M 572R 583R

כף חפירה

6040

מנוע תעשייתי

3176C 3176B 3512 3196 3516 C-12 C-10 C4.4 3508

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה